• Imagen
  • Nombre del producto
  • FS-Range
  • Initial accuracy
  • Temperature stability

filtrar por características

Process connection

Compliance and approvals

Applications

FS-Range

Initial accuracy

Pressure cell

Temperature stability

Rise time (10 … 90 %)

Maximum Media temperature

Max. turndown ratio

Switching output

Absoulte pressure measurement

Imagen Nombre del producto FS-Range Initial accuracy Temperature stability
PBMN high pressure FS-Range
  • Alto (hasta 600 bar)
  • Máximo (> 600 bar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • Máxima estabilidad (hasta 0,1 % FS / 10 K)
Consultar
CTX FS-Range
  • El más bajo (hasta 2 bar)
  • Bajo (hasta 10 bar)
  • Medio (hasta 40 bar)
  • Alto (hasta 600 bar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • estable (desde 0,2 % FS / 10 K)
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima