• Image
  • Nom de produit
  • Application area
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
  • Disponibilité
25.4 mm x 10 mm x 89 mm
± 10 VDC
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Image Nom de produit Application area Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie Disponibilité
DST76-B500U

Numéro d'article: 11242293

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet