Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Pour que le parcours des contenants dans la machine soit silencieux, la technique d’entraînement doit être associée à des signaux stables du codeur. Non seulement cela a une influence positive sur la performance des machines, mais cela réduit aussi l’usure des convoyeurs.
Synchronisation de la table d’accumulation et du convoyeur d’alimentation
Codeurs industriels incrémentaux avec détection optique précise
Coûts d’entreposage et de mise en service réduits
Différentes exigences avec une version de codeur paramétrable de 1 à 65536 impulsions / rotation
Temps de mise en service plus courts par le reparamétrage simplifié du codeur sur place à l’aide d’un outil de programmation portatif
Toutes les interfaces mécaniques courantes sont disponibles
Sécurité de fonctionnement élevée
Non sensible aux chocs et aux vibrations grâce à une densité d’intégration élevée
Qualité de signal et de régulation élevée grâce à la nouvelle technologie de détecteurs optiques
Depuis un boîtier de 24 mm jusqu’à un axe creux de 85 mm
Détection optique précis
Tous types de montage courants, signaux de sortie HTL, TTL et SinCos
Axe maître de la remplisseuse rotative
Qualité de régulation élevée grâce au codeur industriel absolu
Performance élevée des installations
Synchronisation de différents modules de machines avec un seul codeur et jusqu’à 5 sorties incrémentales précises de résolution différente
Précision élevée des signaux de position et de déclenchement avec compensation intégrée des erreurs et filtrage des vibrations de la machine
Adaptable au modèle de machine grâce à la résolution réglable du signal
Signal incrémental fiable pour une efficacité élevée en mode réglage
Sortie synchronisée de la position et instabilité de phase ultra faible dans la plage ± 0,6 µs avec Powerlink
Résolution de la position réglable sans conversion en SPS et trafic transversal Powerlink pour la synchronisation extrêmement précise de différents axes
Sécurité de fonctionnement élevée
La sécurité avant tout – Codeur incrémental sûr avec SIL2
Vitesse de rotation fiable avec signaux rectangulaires standard facilement intégrable dans les architectures existantes
Vérification simplifiée de la fonction de sécurité grâce à la conformité certifiée (IEC 61508)
Longue durée de vie du codeur grâce aux contrôles statistiques des process et aux contrôles finaux automatisés
Codeur absolu de résolution 18 bits et répétabilité de ± 0,1 °