Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Des produits de grande qualité doivent respecter des normes de sécurité alimentaire maximales dans différents emballages – ces exigences du consommateur ont un impact sur les process de production et les contrôles qualité. Elles servent à leur tour à déterminer des profils d’exigences pour nos détecteurs. Grâce à des technologies adaptées, nous assurons ainsi la flexibilité requise dans les diverses utilisations des machines.
Contrôle du niveau de remplissage dans l’emballage
Capteur de distance à ultrasons avec lobes acoustiques extrêmement larges
Assurance qualité élevée
Plage de mesure linéarisée avec répétabilité de 0,5mm
Principe fiable de barrière réflex à ultrasons
Coûts d'étude réduits
Zone de détection jusqu’à 150mm pour divers milieux
Dimensions à partir de 4 mm avec électronique entièrement intégrée
Le plus petit détecteur optique réglable (séries 7)
Boîtier cylindrique M8
Détecteurs réflex jusqu'à 80 mm
Barrières simples jusqu'à 2,5 m
Déclenchement indépendant de la vitesse
Raccord direct du codeur incrémental au capteur de vision / à la caméra industrielle pour le contrôle qualité indépendamment de la vitesse
Sécurité élevée du contrôle qualité
Les signaux du codeur presque sans instabilité de phase permettent une détection précise de la caméra sur la plage de vitesse complète
L’Opto ASIC monolithique à densité d’intégration élevée assure la stabilité des signaux en fonctionnement continu même en cas de chocs et de vibrations
Concept d’étanchéité robuste pour un degré de protection élevé garanti IP 67
Flexibilité élevée
Paramétrable de 1 à 65536 impulsions / rotation
Niveau de signal de sortie au choix entre TTL ou HTL