Vantaggi
  • Aumento della produttività grazie al rilevamento rapido e affidabile
    • Basandosi sul campo di radiazione parallelo, ogni oggetto appare delle stesse dimensioni da qualsiasi distanza di misurazione
    • L’alta frequenza di misurazione fino a 1800 Hz nel sensore analogico consente di rilevare i movimenti rapidi
    • Grazie all’alta frequenza di commutazione di 4 kHz rileva in modo affidabile anche piccoli oggetti in rapido movimento
  • Elevata sicurezza dei processi
    • Robusto alloggiamento di alluminio con grado di protezione IP67 per impieghi in ambienti industriali difficili
    • Grazie ai raggi luminosi paralleli, in caso di nastri trasportatori la deformazione ovale non viene calcolata nel segnale di misurazione
  • Risparmio di tempo per montaggio e messa in funzione
    • I due tipi di misurazione (bordo, centro) possono essere regolati tramite tasti
    • Riflettore integrato per un’installazione semplificata
  • Risparmio di tempo nel montaggio del sensore compatto
    • Analisi del segnale completamente integrata e dispositivo di illuminazione di lunga durata

Applicazioni

Tecnologia

Nei sensori a fascio luminoso la luce dell’illuminazione integrata viene riflessa da una pellicola montata sul lato opposto e quindi ricevuta da una matrice di diodi. La lunghezza della matrice di diodi assieme al sistema ottico determina le dimensioni del campo di misurazione. Grazie alla sottile matrice di diodi, il campo di misurazione è costituito da un semplice fascio stretto.
Se un oggetto oscura una parte della luce, la parte corrispondente della matrice di diodi non riceve luce. Il micro controller integrato analizza le zone buie e quelle di transizione buio-luce e calcola il rispettivo valore analogico in base alla modalità di misurazione. Il sensore a fascio luminoso presenta un campo di radiazione parallelo grazie al quale gli oggetti appaiono delle stesse dimensioni da qualsiasi distanza di misurazione.


Scaricare
Technical and Application Reports / White Paper

In alto