Vantaggi
  • Attuazione efficace del comando di misurazione
    • Un unico sensore consente di rilevare oggetti sull’intera larghezza del nastro scorrevole
    • La posizione/larghezza viene indicata come valore analogico con un alto livello di precisione proporzionale all’intero campo di misurazione
    • Possibilità di eseguire misurazioni su oggetti trasparenti e pellicole
    • Grazie alle sue dimensioni compatte il sensore può essere integrato praticamente in qualsiasi progetto di macchine
  • L’alto livello delle prestazioni consente di ottimizzare i processi
    • Campo di misurazione molto ampio, fino a 875 mm di larghezza
    • Alta risoluzione fino a 0,03 mm con una frequenza di misurazione > 500 Hz
  • Minori costi di funzionamento
    • I tre diversi tipi di misurazione (larghezza, bordo, centro) sono facilmente regolabili tramite tasti
    • Le dimensioni del campo di misurazione possono essere delimitate con un semplice processo Teach-In in modo da sopprimere gli oggetti/le aree che disturbano
    • Robusto alloggiamento di metallo per una lunga durata d’uso in ambienti industriali difficili

Applicazioni

Tecnologia

Nei sensori con campo di misurazione molto ampio (chiamati anche sensori lineari) la luce dell’illuminazione integrata viene riflessa da una pellicola riflettente (pellicola speciale) montata sul lato opposto e quindi ricevuta da una matrice di diodi. La lunghezza della matrice di diodi assieme al sistema ottico determina le dimensioni del campo di misurazione. Se un oggetto oscura una parte della luce, la parte corrispondente della matrice di diodi non riceve luce. Il micro controller integrato analizza le zone buie e quelle di transizione buio-luce e calcola il rispettivo valore analogico in base alla modalità di misurazione. Il sensore ha un campo di radiazione che può essere ampliato. In questo modo consente di coprire anche grandi distanze e campi di misurazione. La dimensione indicata per il campo di misurazione si ottiene sulla distanza nominale (distanza di misurazione per l’oggetto). Questa misura aumenta o si riduce proporzionalmente alla distanza. Così un oggetto appare più grande o più piccolo in funzione della distanza.


Scaricare
Technical and Application Reports / White Paper

In alto