I sensori miniaturizzati Baumer con uscita analogica o IO-Link consentono un rilevamento accurato della posizione delle mascelle della pinza prensile. A tal proposito, è possibile utilizzare la stessa pinza come strumento di misura per controllare e valutare il componente da afferrare. L’elevata risoluzione dei sensori fornisce la migliore stabilità di processo e precisione oltre a un’eccezionale ripetibilità con contestuale deriva di temperatura ridotta.
Inoltre, il portfolio dei sensori Baumer comprende anche varianti appositamente ottimizzate per l’applicazione corrispondente. Le varianti dei sensori inizializzabili e linearizzate consentono di risparmiare tempo nella messa in servizio p nella calibratura in modo tale da fare a meno della configurazione a livello di controllo. Inoltre, l’uscita e max 2 punti di commutazione possono essere configurati liberamente così come il range di misura e l’isteresi. Con un tempo di reazione di 0,5 ms, i sensori sono allestiti anche per processi rapidi.
Tutte le varianti IO-Link consentono, inoltre, la fornitura dei dati di processo come il conteggio dei cicli o il numero delle ore di esercizio. Nell’ambito dell’Industria 4.0, questi dati possono essere utilizzati, ad esempio, per la manutenzione preventiva o l’ottimizzazione del processo.
Per la sicurezza nei sistemi di cambio degli utensili è essenziale riconoscere in modo affidabile lo stato del cambioutensili. Mentre un meccanismo fail-safe integrato provvede al fatto che le metà accoppiate conservino lo stato chiuso anche in caso di guasto dell’alimentazione dell’aria compressa, i sensori provvedono al fatto che gli stati di sistema “completamente aperto“ o “completamente chiuso” vengano riconosciuti in modo univoco e con elevata affidabilità.
Brochure – Robotica: end-of-arm tooling – Pinze e cambiautensili automatici