• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
A04 - G 1 A hygienic
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH1-32C0

Nr artykułu: 10347657

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPX6-66

Nr artykułu: 11122968

Material
  • Brass
Max. process pressure
  • 40 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX5-62

Nr artykułu: 10296330

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 70 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt