• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH1-5216

Nr artykułu: 11109500

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPH3-3216

Nr artykułu: 11190721

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPX4-610

Nr artykułu: 11109162

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt