• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G03 - G 1/4 A ISO 228-1
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPI1-C7H

Nr artykułu: 11188107

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 6 bar
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPI1-D7H

Nr artykułu: 11188105

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 200 bar
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPI1-E7H

Nr artykułu: 11188109

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX1-011

Nr artykułu: 11190734

Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt