• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH1-524E

Nr artykułu: 11085404

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH3-324E

Nr artykułu: 11190729

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX2-323

Nr artykułu: 11109174

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt