• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G09 - G 1/2 A DIN 3852-E with O-ring at the front
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-231

Nr artykułu: 10324476

Material
  • AISI 316L (1.4435)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX2-610

Nr artykułu: 11165224

Material
  • NBR
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX2-620

Nr artykułu: 11165225

Material
  • EPDM
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX2-630

Nr artykułu: 11165226

Material
  • FKM (Viton®)
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt