• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Product description
  • Features
  • Availability
NO / NC adjustable
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Obwód wyjściowy

Response time / release time

Wave length

Powtarzalność

Hysteresis

Belt speed

Light source

Type

Min. label gap

Label thickness

Sygnalizacja świetlna

Output indicator

Stopień ochrony

Głębokość

Temperatura pracy

Sensitivity adjustment

Switching frequency

Materiał obudowy

Wysokość

Penetration depth

Fork width Sb

Szerokość / średnica

Rodzaj przyłącza

Typ

Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji

Pobór prądu max. (no load)

Spadek napięcia Vd

Output function

Interface

IO-Link

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Prąd wyjściowy

Baud rate

Zakres napięcia zasilania +Vs

Features

Product description

Obraz Nazwa produktu Product group Product description Features Availability
OL05.I-GP1B.7WN

Nr artykułu: 11224132

Product group
  • Fork sensors
Product description
  • Label sensors
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UL06-GP2J.7AF

Nr artykułu: 11224118

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UL06-GP2J.7AF/H014

Nr artykułu: 11224130

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt