• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Object size

Adjustability

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OG030U.R-GW1O.7VL

Nr artykułu: 11229514

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 50 mm x 60 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OG030U.R-GW1O.7WL

Nr artykułu: 11229489

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 50 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OG050L.R-GW1O.7WL

Nr artykułu: 11229518

Product group
  • Angle sensors
Housing
  • 75 mm x 75 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OG050U.R-GW1O.7VL

Nr artykułu: 11229515

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 70 mm x 80 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OG050U.R-GW1O.7WL

Nr artykułu: 11229510

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 70 mm x 80 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OG080U.R-GW1O.7VL

Nr artykułu: 11229516

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 100 mm x 80 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OG080U.R-GW1O.7WL

Nr artykułu: 11229511

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 100 mm x 80 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt