• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Object size

Adjustability

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OG120L.R-GW1O.7WL

Nr artykułu: 11229520

Product group
  • Angle sensors
Housing
  • 150 mm x 150 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 158,4 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt