• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.SL-GW1J.72CU

Nr artykułu: 11176826

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Nr artykułu: 11199074

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.SL-GW1J.72N

Nr artykułu: 11176827

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.SL-GW1J.72N/E022

Nr artykułu: 11199075

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O300.SL-NV1T.72CU

Nr artykułu: 11179003

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.SL-NV1T.72N

Nr artykułu: 11179004

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.SL-PV1T.72CU

Nr artykułu: 11179005

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.SL-PV1T.72N

Nr artykułu: 11179006

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300H.SL-GW1J.PVCV

Nr artykułu: 11179007

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • hygiene
  • Standard object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300H.SL-GW1J.PVNV

Nr artykułu: 11179008

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • hygiene
  • Standard object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300W.SL-GW1J.PVN

Nr artykułu: 11179009

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • washdown
  • Standard object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OPDM 12N5101/S35A

Nr artykułu: 10132221

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 7 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OPDM 12P5101

Nr artykułu: 10132218

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 7 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OPDM 12P5101/S35A

Nr artykułu: 10132220

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 7 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OPDM 16P5102

Nr artykułu: 10239621

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 11 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OPDM 16P5102/S14

Nr artykułu: 10239618

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 11 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt