• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.GL-GW1J.72CU

Nr artykułu: 11171740

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Nr artykułu: 11199070

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GL-NV1T.72CU

Nr artykułu: 11171745

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O300.GL-NV1T.72N

Nr artykułu: 11171742

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GL-PV1T.72CU

Nr artykułu: 11171747

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GL-PV1T.72N

Nr artykułu: 11171748

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-GW1J.72CU

Nr artykułu: 11176829

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-GW1J.72N

Nr artykułu: 11176840

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-NV1T.72CU

Nr artykułu: 11181086

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-NV1T.72N

Nr artykułu: 11181087

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-PV1T.72CU

Nr artykułu: 11181088

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-PV1T.72N

Nr artykułu: 11181089

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300H.GL-GW1J.PVCV

Nr artykułu: 11171768

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300H.GL-GW1J.PVNV

Nr artykułu: 11171769

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300W.GL-GW1J.PVN

Nr artykułu: 11171770

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • washdown
Housing
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GL-GW1J.72N

Nr artykułu: 11171741

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GL-GW1J.72N/E022

Nr artykułu: 11196492

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDM 16N5001

Nr artykułu: 10119524

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDM 16N5001/S14

Nr artykułu: 10241873

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDM 16P5001

Nr artykułu: 10236804

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDM 16P5001/S14

Nr artykułu: 10236806

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OPDM 16P5103/S14

Nr artykułu: 10119195

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OZDM 16N1001

Nr artykułu: 10130603

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • < 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OZDM 16N1001/S14

Nr artykułu: 10133599

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • < 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OZDM 16P1001

Nr artykułu: 10123268

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • < 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OZDM 16P1001/S14

Nr artykułu: 10119729

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • < 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OZDM 16P1901

Nr artykułu: 10123266

Product group
  • Diffuse contrast sensors
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • < 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP / analog 4 ... 20 mA
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OZDM 16P1901/S14

Nr artykułu: 10119432

Product group
  • Diffuse contrast sensors
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • < 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP / analog 4 ... 20 mA
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OZDM 16P3001

Nr artykułu: 10140412

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • < 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OZDM 16P3001/S14

Nr artykułu: 10124714

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • < 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt