• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Potentiometer, 5 turn
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
FHDM 12N5001

Nr artykułu: 10234165

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FHDM 12N5001/S35A

Nr artykułu: 10234168

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FHDM 12P5001

Nr artykułu: 10234166

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FHDM 12P5001/S35A

Nr artykułu: 10234167

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt