• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Potentiometer, 8 turn
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OHDM 16N5001

Nr artykułu: 10119524

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDM 16N5001/S14

Nr artykułu: 10241873

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDM 16P5001

Nr artykułu: 10236804

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDM 16P5001/S14

Nr artykułu: 10236806

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OHDM 16P5002/S14

Nr artykułu: 10238243

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OHDM 16P5012

Nr artykułu: 10124936

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDM 16P5012/S14

Nr artykułu: 10242042

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt