• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Nadajnik / odbiornik

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.GP-GW1J.72CV

Nr artykułu: 11210521

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Nr artykułu: 11210572

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72NV

Nr artykułu: 11208513

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Nr artykułu: 11212696

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72CV

Nr artykułu: 11212612

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72CV/H006

Nr artykułu: 11212652

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72CV/H006_T003

Nr artykułu: 11210973

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72NV

Nr artykułu: 11212614

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72NV/H006

Nr artykułu: 11212653

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72NV/H006_T003

Nr artykułu: 11212666

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72CV

Nr artykułu: 11210524

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72CV/H006

Nr artykułu: 11212650

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72CV/H006_T003

Nr artykułu: 11210975

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72NV

Nr artykułu: 11210549

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72NV/H006

Nr artykułu: 11212651

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72NV/H006_T003

Nr artykułu: 11212668

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-GW1J.72CV/E026

Nr artykułu: 11210544

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GR-GW1J.72CV/E026_H006

Nr artykułu: 11210567

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-GW1J.72NV/E026

Nr artykułu: 11210293

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-GW1J.72NV/E026_H006

Nr artykułu: 11212635

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-NV1T.72CV/E026_H006_T003

Nr artykułu: 11212664

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-NV1T.72NV/E026_H006_T003

Nr artykułu: 11212665

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-PV1T.72CV/E026_H006_T003

Nr artykułu: 11212669

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-PV1T.72NV/E026_H006_T003

Nr artykułu: 11212670

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Nr artykułu: 11210545

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Nr artykułu: 11210568

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Nr artykułu: 11210291

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Nr artykułu: 11212636

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW1J.72CV

Nr artykułu: 11210550

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW1J.72CV/H006

Nr artykułu: 11208515

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt