• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
qTeach / remote
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Nadajnik / odbiornik

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.EL-GW1B.72CU

Nr artykułu: 11176842

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.EL-GW1B.72N

Nr artykułu: 11176843

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ER-GW1B.72CU

Nr artykułu: 11167265

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ER-GW1B.72N

Nr artykułu: 11128044

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O300.RP-GW1B.72CU

Nr artykułu: 11120107

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.RP-GW1B.72N

Nr artykułu: 11110449

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.RP-GW1B.72OU

Nr artykułu: 11120129

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300W.EL-GW1B.PVN

Nr artykułu: 11181085

Product group
  • Through beam sensors
  • washdown
  • Odbiornik
Housing
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300W.ER-GW1B.PVN

Nr artykułu: 11167301

Product group
  • Through beam sensors
  • washdown
  • Odbiornik
Housing
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300W.RP-GW1B.PVN

Nr artykułu: 11127720

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • washdown
Housing
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O500.RP-GW1B.72CU

Nr artykułu: 11096103

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • for longer ranges
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.RP-GW1B.72O

Nr artykułu: 11096098

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • for longer ranges
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500W.ER-GW1B.PVO

Nr artykułu: 11167303

Product group
  • Through beam sensors
  • washdown
  • Odbiornik
Housing
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 25 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500W.RP-GW1B.PVO

Nr artykułu: 11107745

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • washdown
Housing
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.RP-GW1B.72NU

Nr artykułu: 11143019

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.ER-GW1B.72CU

Nr artykułu: 11167280

Product group
  • Through beam sensors
  • for longer ranges
  • Odbiornik
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 m
Features
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.ER-GW1B.72O

Nr artykułu: 11128072

Product group
  • Through beam sensors
  • for longer ranges
  • Odbiornik
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt