• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
IO-Link dual channel
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Nadajnik / odbiornik

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.EL-GW2I.72CV/A014_FREC

Nr artykułu: 11230906

Product group
  • Through beam sensors
  • IO-Link dual channel
  • Odbiornik
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Use with pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.EL-GW2I.72CV/A014_FREC_H006

Nr artykułu: 11230908

Product group
  • Through beam sensors
  • IO-Link dual channel
  • Odbiornik
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Use with pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.EL-GW2I.72NV/A014_FREC

Nr artykułu: 11229194

Product group
  • Through beam sensors
  • IO-Link dual channel
  • Odbiornik
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Use with pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.EL-GW2I.72NV/A014_FREC_H006

Nr artykułu: 11230907

Product group
  • Through beam sensors
  • IO-Link dual channel
  • Odbiornik
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Use with pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-GW2I.72CV/A014_F040

Nr artykułu: 11231119

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-GW2I.72CV/A014_F040_H006

Nr artykułu: 11231162

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-GW2I.72NV/A014_F040

Nr artykułu: 11229213

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-GW2I.72NV/A014_F040_H006

Nr artykułu: 11231161

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW2I.72CV/A014

Nr artykułu: 11230668

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW2I.72CV/A014_H006

Nr artykułu: 11230696

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW2I.72NV/A014

Nr artykułu: 11229211

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW2I.72NV/A014_H006

Nr artykułu: 11230695

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RL.C-GW2I.72CV/A014_FIN1

Nr artykułu: 11231190

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • Single lens optics
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RL.C-GW2I.72CV/A014_FIN1_H006

Nr artykułu: 11231200

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • Single lens optics
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RL.C-GW2I.72NV/A014_FIN1

Nr artykułu: 11229193

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • Single lens optics
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RL.C-GW2I.72NV/A014_FIN1_H006

Nr artykułu: 11231199

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • Single lens optics
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW2I.72CV/A014

Nr artykułu: 11230719

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW2I.72CV/A014_H006

Nr artykułu: 11230721

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW2I.72NV/A014

Nr artykułu: 11229212

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW2I.72NV/A014_H006

Nr artykułu: 11230720

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026

Nr artykułu: 11231262

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026_H006

Nr artykułu: 11231270

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026

Nr artykułu: 11231261

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026_H006

Nr artykułu: 11231269

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt