• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Intensity difference
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.ZL-GW1J.72CU

Nr artykułu: 11176829

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-GW1J.72N

Nr artykułu: 11176840

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-NV1T.72CU

Nr artykułu: 11181086

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-NV1T.72N

Nr artykułu: 11181087

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-PV1T.72CU

Nr artykułu: 11181088

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZL-PV1T.72N

Nr artykułu: 11181089

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZR-GW1T.72CU

Nr artykułu: 11128017

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 400 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ZR-GW1T.72N

Nr artykułu: 11128014

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 400 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZAM 18N1150

Nr artykułu: 10129020

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZAM 18N1150/S14

Nr artykułu: 10129021

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZAM 18N1155

Nr artykułu: 10129023

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZAM 18N6460

Nr artykułu: 10128874

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZAM 18N6460/S14

Nr artykułu: 10128875

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZAM 18P1150

Nr artykułu: 10127712

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZAM 18P1150/S14

Nr artykułu: 10128111

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZAM 18P1155

Nr artykułu: 10127711

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZAM 18P6460

Nr artykułu: 10128118

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZAM 18P6460/S14

Nr artykułu: 10127710

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZCK 07N6901

Nr artykułu: 10152087

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZCK 07N6901/KS35A

Nr artykułu: 10152089

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZCK 07P6901

Nr artykułu: 10151056

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZCK 07P6901/KS35A

Nr artykułu: 10151058

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZDK 07N6901

Nr artykułu: 10152088

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Kabel od spodu
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZDK 07N6901/KS35A

Nr artykułu: 10152090

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZDK 07P6901

Nr artykułu: 10151057

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Kabel od spodu
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZDK 07P6901/KS35A

Nr artykułu: 10151059

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16,2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW1J.72CV/E026

Nr artykułu: 11231245

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW1J.72CV/E026_H006

Nr artykułu: 11231263

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW1J.72NV/E026

Nr artykułu: 11231246

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW1J.72NV/E026_H006

Nr artykułu: 11231264

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt