• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Nr artykułu: 11199070

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GP-GW1J.72CU/E022

Nr artykułu: 11199038

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GP-GW1J.72N/E022

Nr artykułu: 11199039

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GR-GW1T.72CU/E022

Nr artykułu: 11199071

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 180 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GR-GW1T.72N/E022

Nr artykułu: 11199072

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 180 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Nr artykułu: 11199074

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.SL-GW1J.72N/E022

Nr artykułu: 11199075

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O300.SP-GW1J.72N/E022

Nr artykułu: 11199086

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060

Nr artykułu: 11230771

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060_H006

Nr artykułu: 11230774

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060

Nr artykułu: 11224759

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060_H006

Nr artykułu: 11230775

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060

Nr artykułu: 11231146

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060_H006

Nr artykułu: 11231154

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060

Nr artykułu: 11231147

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060_H006

Nr artykułu: 11231155

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060

Nr artykułu: 11231144

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060_H006

Nr artykułu: 11231152

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060

Nr artykułu: 11231145

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060_H006

Nr artykułu: 11231153

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72CV/E022

Nr artykułu: 11230663

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72CV/E022_H006

Nr artykułu: 11230669

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72NV/E022

Nr artykułu: 11223791

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72NV/E022_H006

Nr artykułu: 11230690

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72CV/E022

Nr artykułu: 11230666

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72CV/E022_H006

Nr artykułu: 11230693

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72NV/E022

Nr artykułu: 11230667

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-NV1T.72NV/E022_H006

Nr artykułu: 11230694

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72CV/E022

Nr artykułu: 11230664

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72CV/E022_H006

Nr artykułu: 11230691

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt