• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Retro-reflective laser sensor
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OPDM 12N5101/S35A

Nr artykułu: 10132221

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 7 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OPDM 12P5101

Nr artykułu: 10132218

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 7 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OPDM 12P5101/S35A

Nr artykułu: 10132220

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 7 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OPDM 12P5102/S35A

Nr artykułu: 10136881

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 4,5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OPDM 12P5103/S35A

Nr artykułu: 10137861

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 7 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OPDM 12P5104/S35A

Nr artykułu: 10142512

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12,4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 4,5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OPDM 16P5102

Nr artykułu: 10239621

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 11 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OPDM 16P5102/S14

Nr artykułu: 10239618

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 11 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OPDM 16P5103/S14

Nr artykułu: 10119195

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • standard
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 7,5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt