• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Wafer mapping sensor
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OHDM 16N5651

Nr artykułu: 10159135

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
  • Wafer mapping sensor
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 123 … 143 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -5 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDM 16P5651

Nr artykułu: 10159134

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
  • Wafer mapping sensor
Housing
  • 15,4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 123 … 143 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -5 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt