• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Nadajnik / odbiornik

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Object size

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.DI-GM1J.72N

Nr artykułu: 11199081

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.DL-GM1J.72N

Nr artykułu: 11199079

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.DP-GM1J.72N

Nr artykułu: 11199077

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.EL-GW1B.72N

Nr artykułu: 11176843

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.EL-NV1T.72N

Nr artykułu: 11181080

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.EL-PV1T.72N

Nr artykułu: 11181082

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O300.ER-GW1B.72N

Nr artykułu: 11128044

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O300.ER-NV1T.72N

Nr artykułu: 11128055

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.ER-PV1T.72N

Nr artykułu: 11128047

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GI-GW1B.72N

Nr artykułu: 11121712

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GL-NV1T.72N

Nr artykułu: 11171742

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GL-PV1T.72N

Nr artykułu: 11171748

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GP-GW1B.72N

Nr artykułu: 11110415

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GP-GW1J.72N

Nr artykułu: 11125023

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GP-GW1J.72N/E022

Nr artykułu: 11199039

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GP-NV1T.72N

Nr artykułu: 11110442

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GP-NV1T.72N/T003

Nr artykułu: 11135828

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GP-PV1T.72N

Nr artykułu: 11110441

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GP-PV1T.72N/T003

Nr artykułu: 11135850

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O300.GR-GW1T.72N

Nr artykułu: 11110414

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GR-GW1T.72N/E022

Nr artykułu: 11199072

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 180 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GR-NV1T.72N

Nr artykułu: 11135879

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GR-NV1T.72N/T003

Nr artykułu: 11128552

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GR-PV1T.72N

Nr artykułu: 11135881

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.GR-PV1T.72N/T003

Nr artykułu: 11135885

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.RL-GW1J.72N

Nr artykułu: 11172769

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.RL-NV1T.72N

Nr artykułu: 11172801

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.RL-PV1T.72N

Nr artykułu: 11172803

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O300.RP-GW1B.72N

Nr artykułu: 11110449

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.RP-NV1T.72N

Nr artykułu: 11110447

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN komplementarny
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt