• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
IO-Link V1.1
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Nadajnik / odbiornik

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Object size

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.GP-GW1J.72CV

Nr artykułu: 11210521

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Nr artykułu: 11210572

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72NV

Nr artykułu: 11208513

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Nr artykułu: 11212696

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-GW1J.72CV/E026

Nr artykułu: 11210544

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GR-GW1J.72CV/E026_H006

Nr artykułu: 11210567

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-GW1J.72NV/E026

Nr artykułu: 11210293

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-GW1J.72NV/E026_H006

Nr artykułu: 11212635

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Nr artykułu: 11210545

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Nr artykułu: 11210568

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Nr artykułu: 11210291

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Nr artykułu: 11212636

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW1J.72CV

Nr artykułu: 11210550

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW1J.72CV/H006

Nr artykułu: 11208515

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW1J.72NV

Nr artykułu: 11210277

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-GW1J.72NV/H006

Nr artykułu: 11212654

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.SP-GW1J.72CV

Nr artykułu: 11210554

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.SP-GW1J.72CV/H006

Nr artykułu: 11210573

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.SP-GW1J.72NV

Nr artykułu: 11210276

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.SP-GW1J.72NV/H006

Nr artykułu: 11212658

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • miniature
  • Standard object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.DI-GM1J.72CU

Nr artykułu: 11199080

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.DI-GM1J.72N

Nr artykułu: 11199081

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.DL-GM1J.72CU

Nr artykułu: 11199078

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.DL-GM1J.72N

Nr artykułu: 11199079

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O300.DP-GM1J.72CU

Nr artykułu: 11199076

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O300.DP-GM1J.72N

Nr artykułu: 11199077

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.DI-GM1J.72CU

Nr artykułu: 11199084

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.DI-GM1J.72O

Nr artykułu: 11199085

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.DP-GM1J.72CU

Nr artykułu: 11199082

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O500.DP-GM1J.72O

Nr artykułu: 11199083

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt