• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
PNP komplementarny
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Nadajnik / odbiornik

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.ER-PV1Z.72CV

Nr artykułu: 11212607

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ER-PV1Z.72CV/H006

Nr artykułu: 11210970

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ER-PV1Z.72NV

Nr artykułu: 11212608

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.ER-PV1Z.72NV/H006

Nr artykułu: 11212647

Product group
  • Through beam sensors
  • miniature
  • Odbiornik
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72CV

Nr artykułu: 11210524

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72CV/H006

Nr artykułu: 11212650

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72CV/H006_T003

Nr artykułu: 11210975

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72NV

Nr artykułu: 11210549

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72NV/H006

Nr artykułu: 11212651

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GP-PV1T.72NV/H006_T003

Nr artykułu: 11212668

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-PV1T.72CV/E026_H006_T003

Nr artykułu: 11212669

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-PV1T.72NV/E026_H006_T003

Nr artykułu: 11212670

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GR-PV1Z.72CV/BX30

Nr artykułu: 11210540

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-PV1Z.72CV/BX50

Nr artykułu: 11210541

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-PV1Z.72CV/H006_BX30

Nr artykułu: 11210560

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-PV1Z.72CV/H006_BX50

Nr artykułu: 11210565

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GR-PV1Z.72NV/BX30

Nr artykułu: 11212582

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GR-PV1Z.72NV/BX50

Nr artykułu: 11212585

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-PV1Z.72NV/H006_BX30

Nr artykułu: 11212629

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR-PV1Z.72NV/H006_BX50

Nr artykułu: 11212631

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
O200.GR.F-PV1Z.72CV/BX15

Nr artykułu: 11210527

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR.F-PV1Z.72CV/H006_BX15

Nr artykułu: 11210557

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR.F-PV1Z.72NV/BX15

Nr artykułu: 11210938

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.GR.F-PV1Z.72NV/H006_BX15

Nr artykułu: 11212627

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-PV1T.72CV

Nr artykułu: 11212615

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-PV1T.72CV/H006

Nr artykułu: 11212655

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-PV1T.72NV

Nr artykułu: 11210551

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RP-PV1T.72NV/H006

Nr artykułu: 11212656

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RR-PV1Z.72CV

Nr artykułu: 11212600

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.RR-PV1Z.72CV/H006

Nr artykułu: 11212640

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 3 m
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt