• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
21 … 34 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Object size

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OC50.CC-QL1T.72O

Nr artykułu: 11224569

Product group
  • Diffuse contrast sensors
Housing
  • 31 mm x 53 mm
Sensing distance max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED red / green / blue
  • PNP
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OC60.CC-DLMT.7AF

Nr artykułu: 11224598

Product group
  • Diffuse contrast sensors
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED red / green / blue
  • Push-pull
  • Analog 0 ... 5 VDC, 2,2 V on white target 90% ± 10%
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OC60.CC-DLMT.7AF/E030

Nr artykułu: 11224599

Product group
  • Diffuse contrast sensors
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED red / green / blue
  • Push-pull
  • Analog 0 ... 5 VDC, 2,2 V on white target 90% ± 10%
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OC60.CU-DLMT.7AF

Nr artykułu: 11224549

Product group
  • Diffuse contrast sensors
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 mm … 20 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OC60.CU-DLMT.7AF/H012

Nr artykułu: 11224610

Product group
  • Diffuse contrast sensors
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 20 mm … 40 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OC60.CU-DLMT.7AF/H013

Nr artykułu: 11224611

Product group
  • Diffuse contrast sensors
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 mm … 50 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OC60D.CC-NW1B.7AF

Nr artykułu: 11224548

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • Display
  • Optional color mode
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED red / green / blue
  • NPN
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OC60D.CC-PW1B.7AF

Nr artykułu: 11224547

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • Display
  • Optional color mode
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED red / green / blue
  • PNP
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OC60J.CC-PW1B.7AF

Nr artykułu: 11224600

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • Low jitter
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED red / green / blue
  • PNP
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OC60J.CC-PW1B.7AF/E030

Nr artykułu: 11224602

Product group
  • Diffuse contrast sensors
  • Low jitter
Housing
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED red / green / blue
  • PNP
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OG010U.I-GW1O.7WL

Nr artykułu: 11229444

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 25 mm x 45 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OHDK 25G6911

Nr artykułu: 11079949

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDK 25G6911/S14

Nr artykułu: 11079990

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OHDK 25G6912

Nr artykułu: 11079991

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDK 25G6912/S14C

Nr artykułu: 11079992

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OHDK 25G6921

Nr artykułu: 11079946

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 900 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OHDK 25G6921/S14

Nr artykułu: 11079948

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 900 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ONDK 25G6911

Nr artykułu: 11079993

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • for longer ranges
  • Standard object detection
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1900 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ONDK 25G6911/S14

Nr artykułu: 11079994

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • for longer ranges
  • Standard object detection
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1900 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt