• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Differences in intensity
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Beam type

Object type

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.ZR-GW1J.72CV/E026

Nr artykułu: 11231245

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW1J.72CV/E026_H006

Nr artykułu: 11231263

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW1J.72NV/E026

Nr artykułu: 11231246

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW1J.72NV/E026_H006

Nr artykułu: 11231264

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026

Nr artykułu: 11231262

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026_H006

Nr artykułu: 11231270

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026

Nr artykułu: 11231261

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026_H006

Nr artykułu: 11231269

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-NV1T.72CV/E026

Nr artykułu: 11231249

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-NV1T.72CV/E026_H006

Nr artykułu: 11231267

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-NV1T.72NV/E026

Nr artykułu: 11231260

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-NV1T.72NV/E026_H006

Nr artykułu: 11231268

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-PV1T.72CV/E026

Nr artykułu: 11231247

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-PV1T.72CV/E026_H006

Nr artykułu: 11231265

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-PV1T.72NV/E026

Nr artykułu: 11231248

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
O200.ZR-PV1T.72NV/E026_H006

Nr artykułu: 11231266

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP komplementarny
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt