Dane techniczne
Type
  • Retro-reflective sensor
Light source
  • Pulsed red laser diode
Actual range Sb
  • 15 m
Nominal range Sn
  • 16 m
Polarization filter
  • Tak
Output indicator
  • LED yellow
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sensitivity adjustment
  • Potentiometer, 270°
Laser class
  • 1
Distance to focus
  • Parallel beam
Wave length
  • 630 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 0,34 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 45 mA
Current consumption typ.
  • 35 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • PNP komplementarny
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 18 mm
Wysokość
  • 77 mm
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • -10 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Beam characteristic (typically)
Laser warning

Akcesoria
Reflectors
FTDR 084A084
Reflector rectangular 84 x 84 mm

Nr artykułu: 11101254

  • Fastening method screw mounting
  • For Retro-reflective sensors
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Nr artykułu: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-M18.STANDARD
Mounting bracket series 18

Nr artykułu: 11172096

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SHORT
Mounting bracket short series 18 (L design)

Nr artykułu: 11171584

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.LONG
Mounting bracket long series 18 (L design)

Nr artykułu: 11172095

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SWING
Mounting bracket for adjustment for sensors series 18

Nr artykułu: 11172110

  • Material: Plastic (ABS TERLURAN)
ZADAP-M18.MICRO
Mounting bracket for adjustment for sensors series 18

Nr artykułu: 11172099

  • Material: Steel galvanized

Na szczyt