• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Smallest object recognizable

Measuring field size

Scanning range

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Housing material Sensing distance max. Features Availability
ParCon ZADM 034I240.0001

Nr artykułu: 10159115

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ParCon ZADM 034I240.0021

Nr artykułu: 10159116

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ParCon ZADM 034P240.6901

Nr artykułu: 10159113

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ParCon ZADM 034P240.6921

Nr artykułu: 10159114

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt