• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
  • Availability
Potentiometer, 240°
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Field of application

Scanning range

Measurement type

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features Availability
CFAM 12N1600

Nr artykułu: 10119679

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
CFAM 12N1600/S14

Nr artykułu: 10119689

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
CFAM 12N3600

Nr artykułu: 10119682

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
CFAM 12N3600/S14

Nr artykułu: 10119688

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
CFAM 12P1600

Nr artykułu: 10236343

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
CFAM 12P1600/S14

Nr artykułu: 10236345

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
CFAM 12P3600

Nr artykułu: 10238060

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
CFAM 12P3600/S14

Nr artykułu: 10119690

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt