• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Particular characteristics

Operating temperature

Obraz Nazwa produktu Product group Type Housing Features Availability
FSC 200C4Y00

Nr artykułu: 10135349

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 4,7 mm x 15,8 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FSE 200C4001

Nr artykułu: 10123471

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FSE 200C4002

Nr artykułu: 10123472

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (radial)
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • Mosiądz
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FSE 200D4Y00

Nr artykułu: 10135344

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 2,5 mm x 27 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FSE 200F4Y00

Nr artykułu: 10135345

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 2,5 mm x 27 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUE 200C4Y00

Nr artykułu: 10135310

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 3 mm x 55 mm
  • Mosiądz niklowany
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUE 200C6Y00

Nr artykułu: 10135333

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Rectangular, side view
Housing
  • 20,6 mm x 20,6 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt