• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability
Small sensing head
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Particular characteristics

Operating temperature

Obraz Nazwa produktu Product group Type Housing Features Availability
FSE 200C1013

Nr artykułu: 10125038

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 60,2 mm
  • Stainless steel / brass
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FSE 200D2Y50

Nr artykułu: 10135347

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 20 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FSE 200D4Y00

Nr artykułu: 10135344

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 2,5 mm x 27 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FSE 200F4Y00

Nr artykułu: 10135345

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 2,5 mm x 27 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUE 050C2Y10

Nr artykułu: 10135364

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 30 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUE 200C1012

Nr artykułu: 10124815

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 60,2 mm
  • Stainless steel / brass
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FUE 200C2Y00

Nr artykułu: 10135311

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 25 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt