• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability
Smooth sensing head without thread
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Particular characteristics

Operating temperature

Obraz Nazwa produktu Product group Type Housing Features Availability
FSE 200C4001

Nr artykułu: 10123471

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FSE 200D4Y00

Nr artykułu: 10135344

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 2,5 mm x 27 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUE 200C2003

Nr artykułu: 10123465

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUE 200C2004

Nr artykułu: 10123463

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUE 200D2Y00

Nr artykułu: 10135309

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 15 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt