• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability
Teach-in: button / external
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Typ

Dimension

Protection class/approvals

Connection types

Output circuit/interface

Operating temperature

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Type Housing Features Availability
FVDK 10N66YR

Nr artykułu: 11045460

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FVDK 10N66ZR

Nr artykułu: 11214492

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FVDK 10P66YR

Nr artykułu: 11045449

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FVDK 10P66ZR

Nr artykułu: 11214490

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OF10.FR-NW1B.B2CV

Nr artykułu: 11224008

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OF10.FR-NW1B.B2N

Nr artykułu: 11224009

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OF10.FR-PW1B.B2CV

Nr artykułu: 11224110

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable, L=2 m
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OF10.FR-PW1B.B2N

Nr artykułu: 11224111

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt