• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Typ

Dimension

Protection class/approvals

Connection types

Output circuit/interface

Operating temperature

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Type Housing Features Availability
FVDK 10N5101/S35A

Nr artykułu: 10162865

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FVDK 10N66Y0/S35A

Nr artykułu: 11045448

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FVDK 10N66Z0/S35A

Nr artykułu: 11214494

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FVDK 10P5101/S35A

Nr artykułu: 10162864

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FVDK 10P66Y0/S35A

Nr artykułu: 11045447

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FVDK 10P66Z0/S35A

Nr artykułu: 11214493

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZAM 18N1150/S14

Nr artykułu: 10129021

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZAM 18N6460/S14

Nr artykułu: 10128875

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZAM 18P1150/S14

Nr artykułu: 10128111

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FZAM 18P6460/S14

Nr artykułu: 10127710

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OF10.FR-NW1B.B2N

Nr artykułu: 11224009

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OF10.FR-PW1B.B2N

Nr artykułu: 11224111

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Sześcienny
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • IP 50
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt