• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Light source

Typ

Dimension

Protection class/approvals

Connection types

Output circuit/interface

Operating temperature

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Type Housing Features Availability
FZAM 18N1155

Nr artykułu: 10129023

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FZAM 18P1155

Nr artykułu: 10127711

Product group
  • Fiber optic sensors & cables
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt