• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability
-25 … +60 °C
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Obwód wyjściowy

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNAM 30N1104

Nr artykułu: 10224448

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 30N1104/S14

Nr artykułu: 10233669

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 30N3104

Nr artykułu: 10224451

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 30N3104/S14

Nr artykułu: 10233670

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 30P1104/S14

Nr artykułu: 10233667

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 50N1721

Nr artykułu: 10130405

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 50N1721/S14

Nr artykułu: 10232792

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 50N3721

Nr artykułu: 10233674

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 50P1721

Nr artykułu: 10233672

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 50P3721

Nr artykułu: 10233675

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 50P3721/S14

Nr artykułu: 10232793

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30N1712

Nr artykułu: 10233660

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30N1712/S14

Nr artykułu: 10232773

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30N1713

Nr artykułu: 10123577

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30N1713/S14

Nr artykułu: 10124954

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30N3712

Nr artykułu: 10233661

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30N3712/S14

Nr artykułu: 10232775

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30N3713

Nr artykułu: 10125158

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30N3713/S14

Nr artykułu: 10124955

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30P1712

Nr artykułu: 10232173

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30P1713

Nr artykułu: 10118625

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30P1713/S14

Nr artykułu: 10118626

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30P3712

Nr artykułu: 10233662

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30P3712/S14

Nr artykułu: 10232774

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30P3713

Nr artykułu: 10124957

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30P3713/S14

Nr artykułu: 10123379

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UZAM 70N8131/S14C

Nr artykułu: 11099366

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UZAM 70P8131/S14C

Nr artykułu: 11099365

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt