• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Obwód wyjściowy

Particular characteristics

Temperatura pracy

Nadajnik / odbiornik

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UEDK 20P6103/S35A

Nr artykułu: 10154484

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Odbiornik
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNCK 09G8914

Nr artykułu: 11011507

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09G8914/D1

Nr artykułu: 11007884

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNCK 09G8914/KS35A

Nr artykułu: 11011509

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNCK 09G8914/KS35AD1

Nr artykułu: 11007885

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 09G8914

Nr artykułu: 11011515

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09G8914/D1

Nr artykułu: 11007886

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 09G8914/KS35A

Nr artykułu: 11011516

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 10N8914

Nr artykułu: 10161455

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 10N8914/KS35A

Nr artykułu: 10161456

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 10N8914/S35A

Nr artykułu: 10161446

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 10P8914

Nr artykułu: 10161451

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 10P8914/KS35A

Nr artykułu: 10161452

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20N6903/S35A

Nr artykułu: 10159515

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20N6912/S35A

Nr artykułu: 10157539

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20N6914/S35A

Nr artykułu: 10144966

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 20N7903/S35A

Nr artykułu: 10159516

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20N7912/S35A

Nr artykułu: 10158526

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20N7914/S35A

Nr artykułu: 10150076

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20P6903/S35A

Nr artykułu: 10159513

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 20P6912/S35A

Nr artykułu: 10155032

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20P6914/S35A

Nr artykułu: 10141538

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20P7803/S35A

Nr artykułu: 10166946

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URAM 50P6121

Nr artykułu: 10142526

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URAM 50P7121

Nr artykułu: 10142555

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URAM 50P7121/S14

Nr artykułu: 10160352

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URCK 09G8914

Nr artykułu: 11011522

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URCK 09G8914/KS35A

Nr artykułu: 11011523

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URDK 09G8914

Nr artykułu: 11011524

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URDK 09G8914/KS35A

Nr artykułu: 11011525

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt