• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Obwód wyjściowy

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
U500.PA0-GP1B.72CU

Nr artykułu: 11120936

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U500.PA0-GP1B.72O

Nr artykułu: 11110577

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U500.RA0-GP1B.72CU

Nr artykułu: 11127347

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U500.RA0-GP1B.72O

Nr artykułu: 11110579

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR18.PA0-GP1B.7BO

Nr artykułu: 11120038

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR18.RA0-GP1B.7BO

Nr artykułu: 11120042

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt