• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Obwód wyjściowy

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UZAM 30N6103/S14

Nr artykułu: 10131012

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt