• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability
251 … 400 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Obwód wyjściowy

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNAM 12N3912/S14

Nr artykułu: 10158528

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 12P1912/S14

Nr artykułu: 10156843

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 12P3912/S14

Nr artykułu: 10158527

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 20N6912/S35A

Nr artykułu: 10157539

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20N7912/S35A

Nr artykułu: 10158526

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 20P6912/S35A

Nr artykułu: 10155032

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30N1712

Nr artykułu: 10233660

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30N1712/S14

Nr artykułu: 10232773

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30N3712

Nr artykułu: 10233661

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30N3712/S14

Nr artykułu: 10232775

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30P1712

Nr artykułu: 10232173

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 30P3712

Nr artykułu: 10233662

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNDK 30P3712/S14

Nr artykułu: 10232774

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URDK 20N6912/S35A

Nr artykułu: 11013746

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
URDK 20N7912/S35A

Nr artykułu: 11013747

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URDK 20P6912/S35A

Nr artykułu: 10155031

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
URDK 20P7912/S35A

Nr artykułu: 10160227

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt