• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
-10 … +70 °C
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Obwód wyjściowy

Protection class/approvals

Temperatura pracy

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRM 03N1713/L

Nr artykułu: 11166559

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03N1713/QL

Nr artykułu: 11166747

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Wires, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03N3713/L

Nr artykułu: 11166560

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 03N3713/QL

Nr artykułu: 11166750

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Wires, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 03P1713/L

Nr artykułu: 11166541

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03P1713/QL

Nr artykułu: 11166744

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Wires, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03P3713/L

Nr artykułu: 11166558

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 03P3713/QL

Nr artykułu: 11166561

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Wires, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt