• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
NPN complementary (NO / NC)
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Obwód wyjściowy

Protection class/approvals

Temperatura pracy

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IR12.P04S-F50.NV1Z.7BO

Nr artykułu: 11204689

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR30.P18S-F35.NV1Z.7BCV

Nr artykułu: 11174004

Product group
  • Inductive proximity switch
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR30.P18S-F45.NV1Z.7BO

Nr artykułu: 11174008

Product group
  • Inductive proximity switch
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR30.P18S-F50.NV1Z.7BCV

Nr artykułu: 11174003

Product group
  • Inductive proximity switch
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 50 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR30.P18S-F60.NV1Z.7BO

Nr artykułu: 11174006

Product group
  • Inductive proximity switch
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR30.P24S-N35.NV1Z.7BCV

Nr artykułu: 11174032

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 30 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 24 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR30.P24S-N45.NV1Z.7BO

Nr artykułu: 11174036

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 30 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 24 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR30.P24S-N50.NV1Z.7BCV

Nr artykułu: 11174030

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 30 mm x 50 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 24 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR30.P24S-N60.NV1Z.7BO

Nr artykułu: 11174034

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 24 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt