• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
0 … 1,5 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Obwód wyjściowy

Protection class/approvals

Temperatura pracy

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFFM 04N1501/O1L

Nr artykułu: 10140708

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 04N3501/O1L

Nr artykułu: 10142682

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFFM 04P1501/O1L

Nr artykułu: 10140707

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 04P3501/O1L

Nr artykułu: 10142681

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 06N15A1/O1L

Nr artykułu: 10146224

Product group
  • Inductive proximity switch
  • miniature
Housing
  • 6 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 06N15A3/O1L

Nr artykułu: 10146220

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 06N15A3/O1S05L

Nr artykułu: 10146216

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFFM 06N35A1/O1L

Nr artykułu: 10146225

Product group
  • Inductive proximity switch
  • miniature
Housing
  • 6 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFFM 06N35A3/O1L

Nr artykułu: 10146221

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 06N35A3/O1S05L

Nr artykułu: 10146217

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFFM 06P15A1/O1L

Nr artykułu: 10146222

Product group
  • Inductive proximity switch
  • miniature
Housing
  • 6 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 06P15A3/O1L

Nr artykułu: 10146218

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 06P15A3/O1S05L

Nr artykułu: 10146214

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 06P35A1/O1L

Nr artykułu: 10146223

Product group
  • Inductive proximity switch
  • miniature
Housing
  • 6 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 06P35A3/O1L

Nr artykułu: 10146219

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFFM 06P35A3/O1S05L

Nr artykułu: 10146215

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRH 08P1501/L

Nr artykułu: 10164659

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • high temperature
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,5 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRH 08P3501/L

Nr artykułu: 11002702

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • high temperature
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,5 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03N1501/KS35L

Nr artykułu: 10139543

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03N1501/L

Nr artykułu: 10138309

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 03N1503/Q

Nr artykułu: 10138311

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Wires, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03N1505/CS35L

Nr artykułu: 10140295

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03N1713/L

Nr artykułu: 11166559

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03N1713/QL

Nr artykułu: 11166747

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Wires, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03N3501/KS35L

Nr artykułu: 10139549

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 03N3501/L

Nr artykułu: 10138310

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRM 03N3503/Q

Nr artykułu: 10138312

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Wires, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 03N3505/CS35L

Nr artykułu: 10142166

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 03N3713/L

Nr artykułu: 11166560

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IFRM 03N3713/QL

Nr artykułu: 11166750

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature extreme
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Wires, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt