• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
High pressure
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Obwód wyjściowy

Protection class/approvals

Temperatura pracy

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRP 12P1501/S14

Nr artykułu: 10119595

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • pressure resistant
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRP 12P1504/S14

Nr artykułu: 10143254

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • pressure resistant
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRP 16P1501/S14

Nr artykułu: 10119436

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • pressure resistant
Housing
  • 16 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IFRP 18P1501/S14

Nr artykułu: 10118745

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • pressure resistant
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt