• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Inductive code reader
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Obwód wyjściowy

Protection class/approvals

Temperatura pracy

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
ILFK 12P1101/I03

Nr artykułu: 10222808

Product group
  • Inductive sensors special versions
Housing
  • 30 mm x 38 mm
  • plastic
  • Inductive code reader
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ILFK 12P1101/I06

Nr artykułu: 10211799

Product group
  • Inductive sensors special versions
Housing
  • 30 mm x 79 mm
  • plastic
  • Inductive code reader
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ILFK 12P1501/I03

Nr artykułu: 10219692

Product group
  • Inductive sensors special versions
Housing
  • 30 mm x 38 mm
  • plastic
  • Inductive code reader
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ILFK 12P1501/I06

Nr artykułu: 10211800

Product group
  • Inductive sensors special versions
Housing
  • 30 mm x 79 mm
  • plastic
  • Inductive code reader
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt